Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Menetes betéteink és csúszótalpaink különböző opcióban kaphatók. A betétek a csövek végén lévő üregbe helyezhetők, hogy tiszta és rendezett megjelenést biztosítsanak.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, HDPE;Acél, PA, Alumínium, PE-HD Szín: Fekete, Szürke, Natúr Sorozat szám: SR1570, SR1571, SR1567
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | L2 | T2 | Menetméret | Anyag | L1 | T1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172,1461 Ft - 401,7508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 231,9139 Ft - 541,3512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 87,8237 Ft - 216,2342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 105,413 Ft - 259,688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 120,4409 Ft - 295,8995 Ft | 150 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 95,3308 Ft - 234,8573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 138,0302 Ft - 339,3533 Ft | 39 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 170,661 Ft - 420,0531 Ft | 550 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1.233,2544 Ft - 3.674,283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alumínium ötvözet
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 206,8786 Ft - 493,3968 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 94,2409 Ft - 231,7534 Ft | 235 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 226,2866 Ft - 549,8764 Ft | 25 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 185,5198 Ft - 463,5585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1.631,9861 Ft - 4.742,1517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Alumínium ötvözet
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 181,5064 Ft - 452,902 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 161,4717 Ft - 164,9491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 178,1681 Ft - 437,6415 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 493,077 Ft - 542,3847 Ft | 296 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1.926,9787 Ft - 5.601,6317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alumínium ötvözet
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 214,0356 Ft - 499,7907 Ft | 418 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz