20771515
20771515
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 150 - 749 | 86,1675 Ft |
| 750 + | 77,5508 Ft |
| A | 80.0 mm |
|---|---|
| A | 3.15 in |
| B | 2.362 in |
| B | 60.0 mm |
| h | 0.965 in |
| h | 24.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximális falvastagság | 3.5 mm |
| Maximális falvastagság | 0.138 in |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz