20771027
20771027
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 350 - 1749 | 77,9956 Ft |
| 1750 + | 70,1957 Ft |
| A | 70.0 mm |
|---|---|
| A | 2.756 in |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| h | 0.591 in |
| h | 15.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximális falvastagság | 0.197 in |
| Maximális falvastagság | 5.0 mm |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz