Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 70.0 mm 25.0 mm Szürke LDPE

Ez a többfunkciós négyszögletes csőbetét szorosan illeszkedik a négyszögletes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Szürke színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20770891

Gyártói cikkszám:

20770891

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 47,5129 Ft
2500 + 42,7616 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.756 Ft

500 x 47,5129 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 70.0 mm
B 25.0 mm
h 18.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximális falvastagság 2.5 mm
Anyag LDPE
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot