20770839
20770839
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 400 - 1999 | 75,5605 Ft |
| 2000 + | 68,0098 Ft |
| A | 60.0 mm |
|---|---|
| A | 2.362 in |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximális falvastagság | 0.138 in |
| Maximális falvastagság | 3.5 mm |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz