Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 60.0 mm 40.0 mm Fehér LDPE

Ez a többfunkciós négyszögletes csőbetét szorosan illeszkedik a négyszögletes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Fehér színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20770662

Gyártói cikkszám:

20770662

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 71,9635 Ft
2500 + 64,7694 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

35.982 Ft

500 x 71,9635 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h 14.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximális falvastagság 5.0 mm
Anyag LDPE
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot