20770655
20770655
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 2499 | 71,9635 Ft |
| 2500 + | 64,7694 Ft |
| A | 2.362 in |
|---|---|
| A | 60.0 mm |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| h | 14.0 mm |
| h | 0.551 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximális falvastagság | 5.0 mm |
| Maximális falvastagság | 0.197 in |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Szürke |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz