20770440
20770440
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 750 - 3749 | 55,7539 Ft |
| 3750 + | 50,1781 Ft |
| A | 2.362 in |
|---|---|
| A | 60.0 mm |
| B | 1.181 in |
| B | 30.0 mm |
| h | 0.567 in |
| h | 14.4 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Maximális falvastagság | 0.157 in |
| Maximális falvastagság | 4.0 mm |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Szürke |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz