Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 50.0 mm 40.0 mm Szürke LDPE

Ez a többfunkciós négyszögletes csőbetét szorosan illeszkedik a négyszögletes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Szürke színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20770211

Gyártói cikkszám:

20770211

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 - 2999 52,9583 Ft
3000 + 47,6625 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

31.775 Ft

600 x 52,9583 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 50.0 mm
B 40.0 mm
h 12.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximális falvastagság 3.0 mm
Anyag LDPE
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot