20769796
20769796
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1500 - 7499 | 27,0927 Ft |
| 7500 + | 24,3853 Ft |
| A | 45.0 mm |
|---|---|
| A | 1.772 in |
| B | 25.0 mm |
| B | 0.984 in |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximális falvastagság | 3.0 mm |
| Maximális falvastagság | 0.118 in |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Szürke |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz