Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 30.0 mm 25.0 mm Fehér LDPE

Ez a többfunkciós négyszögletes csőbetét szorosan illeszkedik a négyszögletes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Fehér színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20769314

Gyártói cikkszám:

20769314

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 9999 16,1521 Ft
10000 + 14,5376 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

32.304 Ft

2000 x 16,1521 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 30.0 mm
B 25.0 mm
h 13.5 mm
h1 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximális falvastagság 1.5 mm
Anyag LDPE
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot