20768973
20768973
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10000 - 49999 | 11,0058 Ft |
| 50000 + | 9,9052 Ft |
| A | 20.0 mm |
|---|---|
| A | 0.787 in |
| B | 10.0 mm |
| B | 0.394 in |
| h | 11.0 mm |
| h | 0.433 in |
| h1 | 3.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Maximális falvastagság | 2.0 mm |
| Maximális falvastagság | 0.079 in |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz