Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 160.0 mm 80.0 mm Szürke LDPE

Ez a többfunkciós négyszögletes csőbetét szorosan illeszkedik a négyszögletes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Szürke színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20768911

Gyártói cikkszám:

20768911

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 507,5334 Ft
250 + 456,7801 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

25.377 Ft

50 x 507,5334 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 160.0 mm
B 80.0 mm
h 24.5 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximális falvastagság 5.5 mm
Anyag LDPE
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot