20768836
20768836
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 259,0779 Ft |
| 500 + | 233,1701 Ft |
| A | 150.0 mm |
|---|---|
| A | 5.906 in |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 0.846 in |
| h | 21.5 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximális falvastagság | 0.177 in |
| Maximális falvastagság | 4.5 mm |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz