Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 140.0 mm 80.0 mm Szürke LDPE

Ez a többfunkciós négyszögletes csőbetét szorosan illeszkedik a négyszögletes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Szürke színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20768720

Gyártói cikkszám:

20768720

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
70 - 349 264,60 Ft
350 + 238,14 Ft
Standard csomagolás: 70

A következő szorzatának a rendelése 70

Teljes ár:

18.522 Ft

70 x 264,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 140.0 mm
B 80.0 mm
h 24.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximális falvastagság 4.5 mm
Anyag LDPE
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot