20768348
20768348
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 125 - 624 | 164,167 Ft |
| 625 + | 147,7503 Ft |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 60.0 mm |
| B | 2.362 in |
| h | 24.0 mm |
| h | 0.945 in |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximális falvastagság | 0.177 in |
| Maximális falvastagság | 4.5 mm |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Szürke |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz