20768119
20768119
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 350 - 1749 | 127,4681 Ft |
| 1750 + | 114,7213 Ft |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 30.0 mm |
| B | 1.181 in |
| h | 15.0 mm |
| h | 0.591 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximális falvastagság | 3.5 mm |
| Maximális falvastagság | 0.138 in |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Szürke |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz