Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 90.0 mm 50.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752767

Gyártói cikkszám:

20752767

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 186,8117 Ft
1000 + 168,1305 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

37.362 Ft

200 x 186,8117 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot