Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 80.0 mm 50.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752699

Gyártói cikkszám:

20752699

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 135,4066 Ft
1250 + 121,8659 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

33.852 Ft

250 x 135,4066 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 80.0 mm
B 50.0 mm
h 5.0 mm
H 18.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximális falvastagság 4.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot