Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 50.0 mm 10.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752484

Gyártói cikkszám:

20752484

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 - 3499 35,2748 Ft
3500 - 17499 25,1963 Ft
17500 + 22,6767 Ft
Standard csomagolás: 3500

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

12.346 Ft

350 x 35,2748 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 50.0 mm
B 10.0 mm
h 3.5 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 2.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot