Menü Keresés

Bordázott végződés 25.0 mm 1.2 mm Fekete ABS

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és ABS anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10289464

Gyártói cikkszám:

499173

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 947,1306 Ft
200 - 999 371,7244 Ft
1000 + 312,8941 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

18.943 Ft

20 x 947,1306 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 25.0 mm
h 8.0 mm
T1 1.2 mm
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
Szín Fekete
Befejezés Króm
Típus 2 - 3 utas sarok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot