Menü Keresés

Bordázott végződés 15.0 mm 1.0 mm Fekete ABS

A végzáró és csúszótalp anyaga króm ABS, bordázással rendelkezik, csövekhez használható. A krómozott ház esztétikus megjelenést ad a terméknek.
Essentra cikkszám:

10435496

Gyártói cikkszám:

499168

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 292,2394 Ft
1000 + 246,2109 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

58.448 Ft

200 x 292,2394 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 15.0 mm
h 8.0 mm
T1 1.0 mm
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
Szín Fekete
Befejezés Króm
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot