Menü Keresés

Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10261279

Gyártói cikkszám:

466559

135 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 74 4.532,1125 Ft
75 + 2.002,9937 Ft
Standard csomagolás: 75

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.532 Ft

1 x 4.532,1125 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 150.0 mm
h 27.0 mm
h1 7.0 mm
T1 8.0 mm
T2 5.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot