Menü Keresés

Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10257494

Gyártói cikkszám:

465476

41 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 93,9853 Ft
2500 + 31,7631 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

23.496 Ft

250 x 93,9853 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 25.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot