Menü Keresés

Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

Natural Steel Display Holder neatly displays POS or marketing materials.
Essentra cikkszám:

10092972

Gyártói cikkszám:

199150

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 194,8102 Ft
2000 + 68,3486 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

38.962 Ft

200 x 194,8102 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 28.6 mm
h 12.4 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Fényes
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot