Menü Keresés

Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10092965

Gyártói cikkszám:

199149

822 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 100,1304 Ft
2000 + 36,8061 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

20.026 Ft

200 x 100,1304 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 28.6 mm
h 12.4 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot