Menü Keresés

Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

A bordázott négyzet alakú betét erodált LDPE-ből készült, és a csővég éles széleinek védelmét és az alkalmazás esztétikus megjelenését szolgálja.
Essentra cikkszám:

10081075

Gyártói cikkszám:

111813

19 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 268,4949 Ft
250 + 109,7939 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.712 Ft

25 x 268,4949 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 60.0 mm
h 24.3 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 3.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Matt
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot