Menü Keresés

Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

A bordázott négyzet alakú betét erodált LDPE-ből készült, és a csővég éles széleinek védelmét és az alkalmazás esztétikus megjelenését szolgálja.
Essentra cikkszám:

10077689

Gyártói cikkszám:

111260

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 184,7163 Ft
500 + 73,28 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

9.236 Ft

50 x 184,7163 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 50.8 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Matt
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot