Menü Keresés

Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10181119

Gyártói cikkszám:

056070069903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.692,4738 Ft
50 - 999 986,7491 Ft
1000 + 694,8782 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.925 Ft

10 x 1.692,4738 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 70.0 mm
h 18.5 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Matt
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot