Menü Keresés

Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

Essentra cikkszám:

10584446

Gyártói cikkszám:

056055062003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 691,2221 Ft
250 - 999 338,1415 Ft
1000 + 272,6918 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

17.281 Ft

25 x 691,2221 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 55.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Középszürke
Befejezés Matt
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot