Menü Keresés

Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Szürke és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10180938

Gyártói cikkszám:

056022062003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 72,5091 Ft
500 - 999 51,4542 Ft
1000 + 39,7437 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.251 Ft

100 x 72,5091 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 22.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Középszürke
Befejezés Matt
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot