Menü Keresés

Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fehér és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10180891

Gyártói cikkszám:

056020060303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 96,9004 Ft
500 - 999 68,7872 Ft
1000 + 53,0891 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.690 Ft

100 x 96,9004 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Matt
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot