20149314
20149314
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 33.037,20 Ft |
| 10 - 19 | 29.732,00 Ft |
| 20 - 49 | 28.080,00 Ft |
| 50 - 99 | 26.428,00 Ft |
| 100 + | 24.776,00 Ft |
| Menetindítás száma | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Menet | 7.0 |
| Menet iránya | Balos |
| Érintkezőfelület | 4013.0 |
| d2 | 8.0 |
| h1 & w1 | 60.0 |
| h2 | 8.5 |
| l2 | 55.0 |
| w2 | 49.0 |
| Menetméret | TR40 x 7 |
| Anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz