20149284
20149284
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 15.856,20 Ft |
10 - 19 | 14.272,00 Ft |
20 - 49 | 13.476,00 Ft |
50 - 99 | 12.684,00 Ft |
100 + | 11.892,00 Ft |
Menetindítás száma | 1.0 |
---|---|
d1 tol 7H | 18.0 |
Menet | 4.0 |
Menet iránya | Balos |
Érintkezőfelület | 1131.0 |
d2 | 6.0 |
h1 & w1 | 35.0 |
h2 | 6.5 |
l2 | 26.0 |
w2 | 24.0 |
Menetméret | TR18 x 4 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz