Menü Keresés

Négyszögletes anya TR40 x 7 60.0 Sárgaréz

A négyszögletes sárgaréz anya típusú rögzítőt olyan alkalmazásokban használják, ahol viszonylag kis terhelésre van szükség. Erős és ellenáll a korróziónak, a nedvességnek és más elemeknek, így könnyű, pontos és biztonságos rögzítést tesz lehetővé ólomcsavarokhoz. Balmenetes, és olyan iparágakban használják, mint például az autóipar.
Essentra cikkszám:

20149185

Gyártói cikkszám:

20149185

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 60.778,40 Ft
10 + 54.702,20 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

60.778 Ft

1 x 60.778,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 40.0
Menet 7.0
Menet iránya Balos
Érintkezőfelület 4013.0
h1 & w1 60.0
Menetméret TR40 x 7
Anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot