20149079
20149079
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 86.436,00 Ft |
| 10 + | 77.792,00 Ft |
| Menetindítás száma | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Menet | 7.0 |
| Menet iránya | Balos |
| Érintkezőfelület | 4013.0 |
| d2 | 8.0 |
| h1 & w1 | 60.0 |
| h2 | 8.5 |
| l2 | 55.0 |
| w2 | 49.0 |
| Menetméret | TR40 x 7 |
| Anyag | Bronz |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz