Ez a negyedfordulatos zár rezgésálló, balos és jobbos használatra egyaránt alkalmas. A zár nyitása csak a hajtóegység benyomásával és elfordításával lehetséges a kulcs segítségével. Ezt a negyedfordulatos zárat különböző hajtással és felületkezeléssel kínáljuk számos alkalmazáshoz - 16,5 x 19,0 mm-es kivágással használandó.
Sorozat szám: SR5007
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítés iránya | Anyag | Befejezés | Kulcs típusa | Fogótartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567,3722 Ft - 624,1094 Ft | 627 Raktáron |
|
|
|
8 mm háromszög kulcs
|
|
||
| 1.088,9755 Ft - 1.693,9642 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Cinkötvözet
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 768,6027 Ft - 1.321,9994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Cinkötvözet
|
Krómozott
|
7 mm négyzetes kulcs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 989,5285 Ft - 2.653,4736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinkötvözet
|
Krómozott
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 664,3502 Ft - 730,7852 Ft | 8884 Raktáron |
|
Cinkötvözet
|
|
7 mm háromszög kulcs
|
|
||
| 1.088,9755 Ft - 1.693,9642 Ft | 34 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 882,741 Ft - 1.373,1526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
8 mm háromszög kulcs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 989,5285 Ft - 1.385,3399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
3 mm dupla bites kulcs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 567,3838 Ft - 624,1222 Ft | 25 Raktáron |
|
|
|
8 mm négyzetes kulcs
|
|
||
| 646,3242 Ft - 710,9566 Ft | 4 Raktáron |
|
|
|
8 mm négyzetes kulcs
|
|
||
| 882,741 Ft - 1.373,1526 Ft | 49 Raktáron |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
8 mm négyzetes kulcs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
8 mm háromszög kulcs
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 5.081,422 Ft - 5.081,422 Ft | 50 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
Nyers
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 658,4974 Ft - 731,6647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinkötvözet
|
Felületkezelés nélkül
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3.657,2055 Ft - 4.063,5616 Ft | 72 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
Nyers
|
6 mm négyzetes kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 752,9391 Ft - 1.171,2423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinkötvözet
|
Műanyag bevonatú
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 711,0062 Ft - 1.106,0102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
PA
|
Műanyag bevonatú
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 711,0062 Ft - 1.106,0102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
PA
|
Műanyag bevonatú
|
5 mm dupla bites kulcs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 711,0062 Ft - 1.106,0102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
PA
|
Műanyag bevonatú
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 711,0062 Ft - 1.106,0102 Ft | 40 Raktáron |
Univerzális
|
PA
|
Műanyag bevonatú
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz