Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 5 mm dupla bites kulcs 8.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20077990

Gyártói cikkszám:

660220121560E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.233,1838 Ft
50 - 249 880,8468 Ft
250 + 792,7625 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.233 Ft

1 x 1.233,1838 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Műanyag bevonatú
Fogótartomány 8.5 mm
Tartalmazza Tartozék nélkül
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot