Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 7 mm háromszög kulcs 24.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20072940

Gyártói cikkszám:

360113734

24 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.385,3399 Ft
50 + 989,5285 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

6.927 Ft

5 x 1.385,3399 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Krómozott
Fogótartomány 24.5 mm
Tartalmazza A kulcs külön megvásárolható
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot