Menü Keresés

Kulcsos zár 14.5 mm 8 mm négyzetes kulcs Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20073022

Gyártói cikkszám:

360112838

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.373,1526 Ft
50 - 249 980,8233 Ft
250 + 882,741 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

6.866 Ft

5 x 1.373,1526 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Fogótartomány 14.5 mm
Tartalmazza A kulcs külön megvásárolható
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot