Menü Keresés

Kulcsos zár 8.5 mm 3 mm dupla bites kulcs Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20125547

Gyártói cikkszám:

360111360

29 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.653,4736 Ft
50 + 989,5285 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.267 Ft

5 x 2.653,4736 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Burkolat anyaga Cinkötvözet
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Krómozott
Fogótartomány 8.5 mm
Nyelv hossza 45.0 mm
Tartalmazza A kulcs külön megvásárolható
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 3 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot