Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 24.5 mm 3 mm dupla bites kulcs Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20072704

Gyártói cikkszám:

360111334

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.385,3399 Ft
50 + 989,5285 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

6.927 Ft

5 x 1.385,3399 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Burkolat anyaga Cinköntvény
Anyag Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Fogótartomány 24.5 mm
Nyelv hossza 45.0 mm
Tartalmazza A kulcs külön megvásárolható
Szerelőnyílás alakja 22,2 x 20,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 3 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot