Menü Keresés

Kulcsos zár Hornyolt kulcs 20.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

20125523

Gyártói cikkszám:

350124250E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.693,9262 Ft
100 - 499 1.209,9479 Ft
500 + 1.088,9502 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.694 Ft

1 x 1.693,9262 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Fekete porszórt
Fogótartomány 20.0 mm
Tartalmazza Tartozék nélkül
Szerelőnyílás alakja 19,0 x 16,5 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot