Menü Keresés

Negyedforduló zár 18.5 mm 5 mm dupla bites kulcs Fekete

Essentra cikkszám:

20123291

Gyártói cikkszám:

161201590E

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 427,8412 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

21.392 Ft

50 x 427,8412 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Univerzális
Fogantyú típusa Kulcsos fogantyú
Burkolat anyaga Poliamid
Nyelv anyaga Poliamid
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Poliamid
Fogótartomány 18.5 mm
Tartalmazza Tartozék nélkül
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot