Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 7 mm háromszög kulcs 7.5 mm

Essentra cikkszám:

20051891

Gyártói cikkszám:

066403722E

216 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 5.081,422 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

508.142 Ft

100 x 5.081,422 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Anyag Rozsdamentes acél
Befejezés Nyers
Fogótartomány 7.5 mm
Tartalmazza Tartozék nélkül
Szerelőnyílás alakja 16,2 x 14,2 mm
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot