Menü Keresés

Negyedforduló zár 24.5 mm 3 mm dupla bites kulcs 304 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20050061

Gyártói cikkszám:

060401334E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 8.045,5097 Ft
50 + 3.574,9356 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.046 Ft

1 x 8.045,5097 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Burkolat anyaga 304 Rozsdamentes acél
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Nyelv hossza 45.0 mm
Kulcs típusa 3 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot