Menü Keresés

Negyedforduló zár Hornyolt 18.5 mm Poliamid

Műanyag negyedfordulatos zár fém záróanyával, IP65 szabvány szerint. Könnyű alternatíva az IP65-ös cinkötvözetből készült, rugóval ellátott negyedelfordító reteszekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20050917

Gyártói cikkszám:

060204293E

42 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 449,6986 Ft
50 + 408,8169 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

450 Ft

1 x 449,6986 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Nyelv hossza 25.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot