Menü Keresés

Negyedforduló zár 8 mm háromszög 22.5 mm Poliamid

Műanyag negyedfordulatos zár fém záróanyával, IP65 szabvány szerint. Könnyű alternatíva az IP65-ös cinkötvözetből készült, rugóval ellátott negyedelfordító reteszekkel szemben.
Essentra cikkszám:

20050818

Gyártói cikkszám:

060203892E

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 466,83 Ft
50 + 424,3909 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

467 Ft

1 x 466,83 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Nyelv hossza 45.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot