Menü Keresés

Negyedforduló zár 26.5 mm 8 mm háromszög kulcs Poliamid

Essentra cikkszám:

20050634

Gyártói cikkszám:

060203836E

22 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 465,649 Ft
50 + 423,3172 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

466 Ft

1 x 465,649 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Burkolat anyaga Poliamid
Nyelv hossza 45.0 mm
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot