Menü Keresés

Negyedforduló zár 14.5 mm 3 mm dupla bites kulcs Poliamid

Essentra cikkszám:

20050429

Gyártói cikkszám:

060201338E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 409,343 Ft
10 + 368,4057 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

409 Ft

1 x 409,343 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Burkolat anyaga Poliamid
Nyelv hossza 45.0 mm
Kulcs típusa 3 mm dupla bites kulcs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot